6ACA6.CAUS0-00

Allgemeines
B&R ID-Code 0x36D5
Kabelaufbau
Außenmantel
Material Extrudiertes PVC
Eigenschaften Außendurchmesser 6,80 mm ± 0,20 mm
Farbe Schwarz
Steckverbindung
Typ Netzstecker Typ : 498G
Steckverbinder Typ : C13
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 2000 mm
Gewicht 400 g
Materialnummer:
6ACA6.CAUS0-00
Beschreibung:
Spannungsversorgungskabel - US Standard - für APC50A
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 50A Anwenderhandbuch PDF / 14 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo