6ACA3.0001T-00

Allgemeines
B&R ID-Code 0x36DC
Zulassungen
CE Ja
Solid State Drive
Kapazität 1 TByte
MTBF 3.000.000 h
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
kontinuierliches Lesen max. 560 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 520 MByte/s
IOPS
4k lesen max. 90.000 (random)
4k schreiben max. 85.000 (random)
Endurance
Flash-Technologie 3D TLC NAND Flash
Kompatibilität SATA Revision 3.x complient
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20°C to 75°C
Lagerung -55°C to 85°C
Transport -55°C to 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5% bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5% bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5% bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 7 bis 2000 Hz: 20 G
Lagerung 7 bis 2000 Hz: 20 G
Transport 7 bis 2000 Hz: 20 G
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 69.85 ± 0.25 mm
Länge 100.00 ± 0.25 mm
Höhe 6.8 ± 0.2 mm
Gewicht max. 54 g
Herstellerinformation
Hersteller Transcend
Herstellerbezeichnung TS1TSSD470K
Materialnummer:
6ACA3.0001T-00
Beschreibung:
1 TByte SSD TLC - SATA - für APC50A
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 50A Anwenderhandbuch PDF / 14 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo