5D5212.02

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
5D5212.02
Beschreibung:
Provit 5000 Displayeinheit 15" XGA color TFT Display mit Touch screen (resistiv); Schutzart IP 65 (von vorne).
Optionales Zubehör
RS232 Kabel
9A0014.05 RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.
9A0014.10 RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.
Undefined
5A5004.05 Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 5 m; für Provit 5000/5600.
5A5004.06 Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 5 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker.
5A5004.10 Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 10 m; für Provit 5000/5600.
5A5004.11 Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 10 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker.
Zubehör
5SWHMI.0000-00 HMI Drivers & Utilities DVD
Dokumentation Version (Datum) Download
Provit 5000 Anwenderhandbuch PDF / 34 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5D5212.02 ZIP / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo