Allgemeines
| Datenverlässlichkeit | <1 nichtbehebbarer Fehler in 10<sup>14</sup>Bit Lesezugriffen <BR/> <1 fehlerhafte Korrektur in 10<sup>20</sup>Bit Lesezugriffen |
| MTBF | > 3.000.000 Stunden (bei 25°C) |
| Wartung | keine |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CE | Ja |
Endurance
| Lösch- / Schreibzyklen | |
| typisch | > 2.000.000 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 70°C |
| Lagerung | -25 bis 85°C |
| Transport | -25 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 8 bis 95% |
| Lagerung | 8 bis 95% |
| Transport | 8 bis 95% |
| Vibration | |
| Betrieb | max. 30 g |
| Lagerung | max. 30 g |
| Transport | max. 30 g |
| Schock | |
| Betrieb | max. 3000 g |
| Lagerung | max. 3000 g |
| Transport | max. 3000 g |
| Meereshöhe | |
| Betrieb | 24.000 m |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 42,8 ±0,10 mm |
| Länge | 36,4 ±0,15 mm |
| Höhe | 3,3 mm ±0,10 mm |
| Gewicht | 11,4 g |
Materialnummer:
5CFCRD.1024-02Beschreibung:
CompactFlash 1 GB ATA/IDE SanDisk