5CAX2X.0250-20

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt AWG 24 / Datenpaar Device Net
AWG 28 / 6 Adern
Eigenschaften halogen- und silikonfrei
Schirm Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt
Gesamtschirmung alukaschierte Folie und verzinntes Kupfergeflecht
Außenmantel
Material Spezial-TMPU - seidenmatt
Farbe violett
Steckverbindung
Typ ODU Minisnap 10-polig
Steckzyklen 2000
Kontakte vergoldet
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 30 V
Prüfspannung
Ader - Ader 1 kV
Ader - Schirm 0,5 kV
Wellenwiderstand 120 ±12 Ω
Leiterwiderstand
AWG 24 ≤ 89 Ω/km
AWG 28 ≤ 220 Ω/km
Isolationswiderstand min. 200 MΩ/km
Einsatzbedingungen
Approbation UL AWM 20170 60°C 30V
Umgebungsbedingungen
Temperatur
feste Verlegung -20 bis 70°C
flexible Verlegung -5 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 25 m ±230 mm
Durchmesser 6,8 ±0,2 mm
Biegeradius
feste Verlegung ≥ 10x Kabeldurchmesser (von Rundstecker - Kabel)
flexible Verlegung ≥ 15x Kabeldurchmesser (von Rundstecker - Kabel)
Beweglichkeit flexibel
Gewicht ca. 1600 g
Zugbelastbarkeit
in Betrieb ≤ 15 N
bei Verlegung ≤ 100 N
Materialnummer:
5CAX2X.0250-20
Beschreibung:

Die X2X Link Kabel 5CAX2X.0xxx-20 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 800 Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo