Allgemeines
Kabelaufbau
| Drahtquerschnitt | AWG 24 / AWG 26 |
| Eigenschaften | halogen- und silikonfrei |
| Schirm | Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt |
| Gesamtschirmung | alukaschierte Folie und verzinntes Kupfergeflecht |
| Außenmantel | |
| Material | Spezial-TMPU - seidenmatt |
| Farbe | schwarz |
| Bedruckung | (B&R) SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V E63216 |
Steckverbindung
| Typ | ODU Minisnap 24-polig / DVI-D (24+1), male |
| Steckzyklen | 2000 / 200 |
| Kontakte | vergoldet |
| mechanischer Schutz | Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung |
| Anzugsdrehmoment Fixierschrauben | max. 0,5 Nm |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung | ≤ 30 V |
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 1 kVeff |
| Ader - Schirm | 0,5 kVeff |
| Wellenwiderstand | 100 ±10 Ω |
| Leiterwiderstand | |
| AWG 24 | ≤ 95 Ω/km |
| AWG 26 | ≤ 145 Ω/km |
| Isolationswiderstand | min. 10 MΩ/km |
Einsatzbedingungen
| Approbation | UL AWM 20236 80°C 30V |
| Torsionsbelastung | 100000 Zyklen (getestet Drehwinkel: ±85° Geschwindigkeit: 50 Zyklen/Minute) |
| Öl- und Hydrolysebeständigkeit | gemäß VDE 0282-10 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -20 bis 80°C |
| feste Verlegung | -20 bis 80°C |
| flexible Verlegung | -5 bis 60°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 25 m ±230 mm |
| Durchmesser | max. 12 mm |
| Biegeradius | |
| feste Verlegung | ≥ 6x Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit, Rundstecker - Ferrit) |
| flexible Verlegung | ≥ 15x Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit, Rundstecker - Ferrit) |
| Beweglichkeit | flexibel; gilt von Rundstecker - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen/Stunde) |
| Schleppkettendaten | |
| Biegewechsel | 300.000 |
| Geschwindigkeit | 4800 Zyklen/Stunde |
| Biegeradius | 180 mm; 15x Kabeldurchmesser |
| Hub | 460 mm |
| Gewicht | ca. 5000 g |
| Zugbelastbarkeit | |
| in Betrieb | ≤ 50 N |
| bei Verlegung | ≤ 400 N |
Materialnummer:
5CASDL.0250-20Beschreibung:
SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 25 m.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Panel 800 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |