5CASDL.0250-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt AWG 24
Schirm Kabelpaare einzeln, Kabel gesamt
Gesamtschirmung verzinntes Kupfergeflecht, optische Bedeckung > 85%
Außenmantel
Material PVC
Farbe schwarz
Bedruckung E74020-C (UL) AWM STYLE 20176 80°C 30V VW-1 DVI DIGITAL LINK
Steckverbindung
Typ 2x DVI-D (24+1), male
Steckzyklen 100
Kontakte vergoldet
mechanischer Schutz Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben max. 0,5 Nm
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung ≤ 30 V
Leiterwiderstand
AWG 24 ≤ 93 Ω/km
AWG 28 -
Isolationswiderstand min. 10 MΩ/km
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 80 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 25 m ±100 mm
Durchmesser typ. 11 ±0,2 mm
max. 11,5 mm
Biegeradius ≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)
Beweglichkeit bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen/Minute)
Gewicht ca. 4800 g
Materialnummer:
5CASDL.0250-00
Beschreibung:

Die SDL-Kabel 5CASDL.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert. Für eine flexible Verlegungsart (z. B. bei Tragarmsystemen) ist der Einsatz der SDL-Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 erforderlich.

Dokumentation Version (Datum) Download
HMI Kabelhandbuch PDF / 3 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 471 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo