5CASDL.0150-03

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt AWG 24 (Steueradern)
AWG 26 (DVI, USB, Daten)
Eigenschaften halogen- und silikonfrei
Schirm Kabelpaare einzeln, Kabel gesamt
Gesamtschirmung alukaschierte Folie und verzinntes Kupfergeflecht
Außenmantel
Material Spezial-TMPU - seidenmatt
Farbe schwarz
Bedruckung (B&R) SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V E 63216
Steckverbindung
Typ 2x DVI-D (24+1), male
Steckzyklen min. 200
Kontakte vergoldet
mechanischer Schutz Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben max. 0,5 Nm
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung ≤ 30 V
Prüfspannung
Ader - Ader 1 kV
Ader - Schirm 0,5 kV
Wellenwiderstand 100 ±10 Ω
Leiterwiderstand
AWG 24 ≤ 95 Ω/km
AWG 26 ≤ 145 Ω/km
Isolationswiderstand > 200 MΩ/km
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Approbation UL AWM 20236 80°C 30V
Flammwidrigkeit gemäß UL758 (cable vertical flame test)
Öl- und Hydrolysebeständigkeit gemäß VDE 0282-10
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -20 bis 80 °C
feste Verlegung -20 bis 80 °C
flexible Verlegung -5 bis 60 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 15 m ±135 mm
Durchmesser max. 12 mm
Biegeradius
feste Verlegung ≥ 3,5x Kabeldurchmesser
flexible Verlegung ≥ 15x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)
Beweglichkeit flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300.000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen/Stunde)
Schleppkettendaten
Biegewechsel 300.000
Geschwindigkeit 4800 Zyklen/Stunde
Biegeradius 180 mm; 15x Kabeldurchmesser
Hub 460 mm
Gewicht ca. 2840 g
Zugbelastbarkeit
in Betrieb ≤ 50 N
bei Verlegung ≤ 400 N
Materialnummer:
5CASDL.0150-03
Beschreibung:

Die SDL-Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z. B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch PDF / 30 MB
HMI Kabelhandbuch PDF / 3 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 471 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo