5C2001.15

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
5C2001.15
Beschreibung:
Provit 2000 Controller Prozessor 80486DX2-66 MHz, 16 MB DRAM, 256 kB SRAM, CompactFlash Slot (Typ I), 4 serielle und 1 parallele Schnitt- stelle, PC-Card Slot, Dallas Hardware Security Key. Anschlüsse für CAN Bus, Flachdisplay, Monitor, PS/2 AT Tastatur, Panelware Tastenblöcke und externes FDD. Spannungsversorgung 24 V DC.
Optionales Zubehör
Undefined
MAPRV2000-F Provit 2000 Anwenderhandbuch franz.
Zubehör
5SWHMI.0000-00 HMI Drivers & Utilities DVD
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Normal Mode) ZIP / 204 KB
BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Recovery Mode) ZIP / 204 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Provit 2000 Anwenderhandbuch PDF / 23 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo