5AP99D.215C-00

Allgemeines
B&R ID-Code 0xE3A3
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 21,5"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung FHD, 1920 × 1080 Pixel
Kontrast 1000:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 89° / Richtung L = 89°
vertikal Richtung U = 89° / Richtung D = 89°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 12,5 bis 250 cd/m²
Half Brightness Time 30.000 h
Touch Screen
Typ 3M
Technologie Projected Capacitive Touch (PCT)
Controller 3M
Transmissionsgrad siehe Anhang A - Touch Screen
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 500 mA
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit
Typ Für Transponder I-Code SLI, Amplitudenmodulation und MIFARE classic
Frequenz 13,56 MHz
Standard ISO 15693, MIFARE classic
Lese-/Schreibreichweite in Luft ca. 1 cm
Ausstattung
Drucktaster
Anzahl 2; grün, rot
Typ RAFIX 22 FS+, 1.30.270.021/2500 (grün), 1.30.270.021/2300 (rot)
Kontaktelement tastend
Wahlschalter
Anzahl 1
Typ RAFIX 22 FS+, 1.30.272.102/2200
Kontaktelement rastend
Schlüsselschalter
Anzahl 1
Typ RAFIX 22 FS, 1.30.255.222/0000
Kontaktelement rastend
Not-Aus
Anzahl 1
Typ RAFIX 22 FS+, Plus 1, 1.30.273.502/0300
Kontaktelement rastend
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium, lackiert
Lackierung Weißaluminium
Front
Trägerrahmen Aluminium, lackiert
Design schwarz
Flanschabgang oben
Abmessungen
Breite 569,5 mm
Höhe 444 mm
Gewicht 11550 g
Materialnummer:
5AP99D.215C-00
Beschreibung:
  • Displayeinheit für AP99D
  • 21,5" TFT FHD color Display
  • Multitouch (PCT)
  • Front-USB-Schnittstelle
  • Drucktaster, Wahlschalter, Schlüsselschalter, Not-Aus
  • RFID-Lese- und Schreibeinheit
  • Flexible, hängende Tragarmmontage
  • Schutzart IP65
Automation Panel 21,5" FullHD TFT - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Querformat - 2 Push Buttons - RFID Lese- und Schreibeinheit - Not-Aus - Wahlschalter - Schlüsselschalter - Schutzart IP65 - Für Tragarmmontage - Flansch oben
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB1210.3100 Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Optionales Zubehör
Haltegriffe
5AC903.HDL0-06 Haltegriffe für 5AP99D.215C-00, 5AP99D.215C-01
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP99D.215C-00) EXE / 530 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 9xD Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Panel PC 2100 Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP99D.215C-00 ZIP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo