Allgemeines
| B&R ID-Code | 0xE38C |
Display
Schnittstellen
| USB | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | USB 2.0 |
| Ausführung | Typ A |
| Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) |
| Strombelastbarkeit | max. 500 mA |
| RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit | |
| Typ | Für Transponder I-Code SLI, Amplitudenmodulation und MIFARE classic |
| Frequenz | 13,56 MHz |
| Standard | ISO 15693, MIFARE classic |
| Lese-/Schreibreichweite in Luft | ca. 1 cm |
Ausstattung
| Drucktaster | |
| Anzahl | 2; grün, rot |
| Typ | RAFIX 22 FS+, 1.30.270.021/2500 (grün), 1.30.270.021/2300 (rot) |
| Kontaktelement | tastend |
| Wahlschalter | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX 22 FS+, 1.30.272.102/2200 |
| Kontaktelement | rastend |
| Schlüsselschalter | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX 22 FS, 1.30.255.222/0000 |
| Kontaktelement | rastend |
| Not-Aus | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX 22 FS+, Plus 1, 1.30.273.502/0300 |
| Kontaktelement | rastend |
Einsatzbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Material | Aluminium, lackiert |
| Lackierung | Weißaluminium |
| Front | |
| Trägerrahmen | Aluminium, lackiert |
| Design | schwarz |
| Flanschabgang | oben |
| Abmessungen | |
| Breite | 503 mm |
| Höhe | 406 mm |
| Gewicht | 10850 g |
Materialnummer:
5AP99D.185B-00Beschreibung:
- Displayeinheit für AP99D
- 18,5" TFT HD color Display
- Multitouch (PCT)
- Front-USB-Schnittstelle
- Drucktaster, Wahlschalter, Schlüsselschalter, Not-Aus
- RFID-Lese- und Schreibeinheit
- Flexible, hängende Tragarmmontage
- Schutzart IP65
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
| 0TB1210.3100 | Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
Optionales Zubehör
Haltegriffe
| 5AC903.HDL0-05 | Haltegriffe für 5AP99D.185B-00, 5AP99D.185B-01 |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (5AP99D.185B-00) | EXE / 531 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Panel 9xD Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB | |
| Panel PC 2100 Tragarmgeräte Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 5AP99D.185B-00 | ZIP / 2 MB |