5AP93D.215C-00

Allgemeines
B&R ID-Code 0xE2B7
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 21,5"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung FHD, 1920 × 1080 Pixel
Kontrast 1000:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 89° / Richtung L = 89°
vertikal Richtung U = 89° / Richtung D = 89°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 12,5 bis 250 cd/m²
Half Brightness Time 30.000 h
Touch Screen
Typ 3M
Technologie Projected Capacitive Touch (PCT)
Controller 3M
Transmissionsgrad siehe Anhang A - Touch Screen
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium, lackiert
Lackierung Weißaluminium
Front
Trägerrahmen Aluminium, lackiert
Design schwarz
Flanschabgang oben
Abmessungen
Breite 569,5 mm
Höhe 361 mm
Gewicht 9000 g
Materialnummer:
5AP93D.215C-00
Beschreibung:
  • Displayeinheit für AP93D
  • 21,5" TFT FHD color Display
  • Mulitouch (PCT)
  • Flexible, hängende Tragarmmontage
  • Schutzart IP65
Automation Panel 21,5" FullHD TFT - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Querformat - Schutzart IP65 - Für Tragarmmontage - Flansch oben
Optionales Zubehör
Haltegriffe
5AC903.HDL0-03 Haltegriffe für 5AP93D.215C-00, 5AP93D.215C-01
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP93D.215C-00) EXE / 526 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 9xD Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Panel PC 2100 Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP93D.215C-0x ZIP / 651 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo