Allgemeines
| B&R ID-Code | 0x1942 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| KC | Ja |
Display
Schnittstellen
Tasten
| Funktionstasten | Nein |
| Soft keys | Nein |
| Systemtasten | Nein |
| Lebensdauer | - |
| Lichtstärke der LED | - |
| Lichtstärke der LED | |
| gelb | - |
Einschübe
| einbaukompatibel für PPC300 Einschub | Ja |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
| Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter Automation Panel Link Steckkarte) IP65 / NEMA 250 Typ 4X indoor, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5AP920.1505-01Beschreibung:
- 15" TFT XGA color Display
- Analoger resistiver Touch Screen
- Geringe Einbautiefe
- Lüfterloser Betrieb
- Erweiterbar durch Display Links oder PPC300
Weiterführende Informationen:
Erforderliches Zubehör
Display Links
| 5DLDVI.1000-01 | Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
| 5DLSDL.1000-00 | Automation Panel Link SDL Receiver; Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
| 5DLSDL.1000-01 | Automation Panel Link SDL Transceiver; Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
Optionales Zubehör
Panel PC 300 Einschub
| 5PC310.L800-00 | Panel PC 300 Einschub für Automation Panel 900; 256 MByte SDRAM; CompactFlash Slot (Typ I); 2x ETH 10/100; RS232; USB 2.0 (über integrierte USB 2.0 Schnittstellen des Automation Panel) Batterie; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
| 5PC310.L800-01 | Panel PC 300 Einschub für Automation Panel 900; 512 MByte SDRAM; CompactFlash Slot (Typ I); 2x ETH 10/100; RS232; USB 2.0 (über integrierte USB 2.0 Schnittstellen des Automation Panel) Batterie; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (5AP920.1505-01) | EXE / 224 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Panel 900 Anwenderhandbuch | PDF / 30 MB | |
| KCF Editor Anwenderhandbuch | PDF / 320 KB | |
| Key Editor Hilfe | ZIP / 8 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 5AP920.1505-01 | ZIP / 6 MB | |
| Abmessungen pdf 5AP920.1505-01 | PDF / 223 KB | |
| Vorlage für 5AP920.1505-xx und 5PC720.1505-xx | ZIP / 274 KB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| KCF Editor | ZIP / 25 MB | |
| Key Editor | ZIP / 46 MB |