5ACPCI.RAIS-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Hard Disk
Kapazität 40 GByte
Anzahl der Köpfe 4
Anzahl der Sektoren 78.140.160
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 7200 rpm ±1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre oder 30.000 POH (Power On Hours)
MTBF 477.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Nein
Zugriffszeit 4,2 ms
Datentransferrate
intern max. 507 MBit/s
zum / vom Host max. 100 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur) 1 ms
nominal (Lesezugriff) 10 ms
maximal (Lesezugriff) 16 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 5 bis 55°C
Betrieb - 24 Stunden 5 bis 40°C
Lagerung -40 bis 65°C
Transport -40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%
Lagerung 5 bis 95%
Transport 5 bis 95%
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,125 g (1,225 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,25 g (2,45 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Lagerung bei max. 10 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktave pro Minute keine Beschädigung
Transport bei max. 10 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktave pro Minute keine Beschädigung
Schock
Betrieb bei max. 80 g (784 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
bei max. 150 g (1450 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
bei max. 7 g (68 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung bei max. 500 g (4900 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung
bei max. 60 g (588 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer; keine Beschädigung
Transport bei max. 500 g (4900 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung
bei max. 60 g (588 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer; keine Beschädigung
Meereshöhe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix
Abmessungen
Breite 70 mm
Länge 100 mm
Höhe 9,5 mm
Gewicht 350 g
Herstellerinformation
Hersteller Hitachi
Herstellerbezeichnung Travelstar HTE726040M9AT00
Materialnummer:
5ACPCI.RAIS-00
Beschreibung:
PCI RAID Harddisk 2 x 40 GB; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo