5AC803.HS00-04

Allgemeines
geeignet für CPU Boards 5PC800.CCAX-00
geeignet für die Systemeinheiten 5PC820.1505-00
5PC820.1906-00
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Mechanische Eigenschaften
Material Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes
Abmessungen
Breite 143 mm
Höhe 183,5 mm
Tiefe 60 mm
Gewicht 1200 g
Materialnummer:
5AC803.HS00-04
Beschreibung:
PPC800 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Dual-Core Prozessor N2800
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo