Allgemeines
| Anzahl der Lüfter | 3 |
| Drehzahl |
Lüfter 1, 2: max. 6100 rpm Lüfter 3: 4300 rpm ± 10% |
| Geräuschpegel |
Lüfter 1, 2: 21 dB Lüfter 3: 5 dB |
| Lebensdauer |
Lüfter 1, 2: 29000 Stunden bei 70°C, 95000 Stunden bei 20°C Lüfter 3: 60000 Stunden bei 40°C |
| Typ | doppelt kugelgelagert |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Lüfter | |
| Breite |
Lüfter 1, 2: 40 mm Lüfter 3: 70 mm |
| Höhe |
Lüfter 1, 2: 40 mm Lüfter 3: 70 mm |
| Tiefe |
Lüfter 1, 2: 10 mm Lüfter 3: 15 mm |
Materialnummer:
5AC803.FA02-00Beschreibung:
Dieses Lüfter Kit kann optional bei PPC800 Systemeinheiten mit der 1 Slot Expansion eingebaut werden.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Panel PC 800 Anwenderhandbuch | PDF / 18 MB | |
| Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch | PDF / 21 MB | |
| Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch | PDF / 21 MB |