5AC803.BX01-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Einschübe
PCI Slots
Anzahl 1
Typ 32 Bit
Ausführung PCI half-size
Standard 2.2
Bus Speed 33 MHz
PCIe Slots
Anzahl -
Ausführung -
Standard -
Bus Speed -
Materialnummer:
5AC803.BX01-00
Beschreibung:
  • 1 PCI Bus
  • Einbaukompatibel in PPC800 Expansion

Diese Buseinheit besitzt einen PCI Slot und kann in die PPC800 1 Slot Expansion gesteckt werden.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC803.BX01-00) EXE / 456 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 800 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo