Allgemeines
| geeignet für CPU Boards | 5PC800.B945-05 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
| Material | Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes |
| Abmessungen | |
| Breite | 228,7 mm |
| Höhe | 218 mm |
| Tiefe | 12,8 mm |
| Gewicht | ca. 1700 g |
Materialnummer:
5AC801.HS00-02Beschreibung:
APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
| 5PC800.B945-05 | Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |