5AC800.EXT3-05

Allgemeines
LEDs Nein
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Tasten
Funktionstasten 12 mit LED (gelb)
Soft keys Nein
Systemtasten Nein
Leuchtringtasten 8
Not-Aus 2 Öffner, Position rechts
Schlüsselschalter 1 Schließer, Position links
Lichtstärke der LED
gelb typ. 60 mcd
rot typ. 54 mcd
grün typ. 35 mcd
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 7 W
Schleifenwiderstand des Not-Aus Kreises max. 5,5 Ω
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65, staub- und strahlwassergeschützt rundum
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -25 bis 60°C
Transport -25 bis 60°C
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium (ADC12)
Lackierung ähnlich Silbermetallic (halbmatt)
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Design grau
Dekorfolie
Farbe heller Hintergrund ähnlich Pantone 427CV
Farbe Einschubstreifen ähnlich Pantone Weiß auf Pantone 429CV
Abmessungen
Breite 135 mm
Höhe 330 mm
Tiefe 34,9 mm
Gewicht 1100 g
Materialnummer:
5AC800.EXT3-05
Beschreibung:
  • AP800 Tastaturerweiterung rechts
  • 12 Funktionstasten
  • 8 Leuchtringtaster
  • Not-Aus Schalter
  • Schlosstaster
  • Schutzart IP65

Die Tastaturerweiterung kann an der rechten Seite des Automation Panel 800 montiert werden und ist mit 12 Funktionstasten, 8 Leuchtringtastern, 1 Not-Aus und 1 Schlosstaster ausgestattet.

Optionales Zubehör
Zubehör
5AC800.EXTX-02 Einschubstreifenvordruck für Automation Panel 800 Anbauten 5AC800.EXT3-04 und 5AC800.EXT3-05; für 2 Geräte.
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
AS 2.6 Upgrade 5AC800.EXT3-05 EXE / 600 KB
AS 3.0 Upgrade 5AC800.EXT3-05 EXE / 599 KB
V4.0 HW Upgrade (5AC800.EXT3-05) EXE / 514 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 800 Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
KCF Editor Anwenderhandbuch PDF / 320 KB
Key Editor Hilfe ZIP / 8 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5AC800.EXT3-05 ZIP / 924 KB
Abmessungen pdf 5AC800.EXT3-05 PDF / 70 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
KCF Editor ZIP / 25 MB
Key Editor ZIP / 46 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo