Allgemeines
| LEDs | Nein |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Tasten
| Funktionstasten | 20 mit LED (gelb) |
| Soft keys | Nein |
| Systemtasten | Numerische Tasten, Cursor Block |
| Leuchtringtasten | Nein |
| Not-Aus | Nein |
| Schlüsselschalter | Nein |
| Lichtstärke der LED | |
| gelb | 60 mcd |
Elektrische Eigenschaften
| Leistungsaufnahme | max. 1 W |
| Schleifenwiderstand des Not-Aus Kreises | max. 1 Ω |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP65, staub- und strahlwassergeschützt rundum |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5AC800.EXT2-01Beschreibung:
- AP800 Tastaturerweiterung rechts
- 20 Funktionstasten
- 20 Systemtasten
- Schutzart IP65
Die Tastaturerweiterung kann an der rechten Seite des Automation Panel 800 montiert werden und ist mit 20 Funktionstasten und 20 Systemtasten ausgestattet.
Optionales Zubehör
Zubehör
| 5AC800.EXTX-00 | Einschubstreifenvordruck für Automation Panel 800 Anbauten 5AC800.EXT2-00 und 5AC800.EXT2-01; für 3 Geräte. |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (5AC800.EXT2-01) | EXE / 897 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Panel 800 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB | |
| KCF Editor Anwenderhandbuch | PDF / 320 KB | |
| Key Editor Hilfe | ZIP / 8 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 5AC800.EXT2-01 | ZIP / 726 KB | |
| Abmessungen pdf 5AC800.EXT2-01 | PDF / 67 KB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| KCF Editor | ZIP / 25 MB | |
| Key Editor | ZIP / 46 MB |