5AC800.EXT1-00

Allgemeines
LEDs 3
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 1.1
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 500 mA
Tasten
Funktionstasten Nein
Soft keys Nein
Systemtasten Alphanumerische Tasten, Numerische Tasten, Cursor Block
Not-Aus Nein
Schlüsselschalter Nein
Lichtstärke der LED
gelb 60 mcd
grün 35 mcd
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 4 W
Schleifenwiderstand des Not-Aus Kreises max. 1 Ω
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65, staub- und strahlwassergeschützt rundum
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -25 bis 60°C
Transport -25 bis 60°C
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium (ADC12)
Lackierung ähnlich Silbermetallic (halbmatt)
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Design grau
Dekorfolie
Farbe heller Hintergrund ähnlich Pantone 427CV
Montage vorgesehen zur Montage unter einem Automation Panel 800 Display
Abmessungen
Breite 426 mm
Höhe 146,8 mm
Tiefe 34,9 mm
Gewicht 1600 g
Materialnummer:
5AC800.EXT1-00
Beschreibung:
  • AP800 Tastaturerweiterung unten
  • Alphanumerische Windows Tastatur
  • US-International-Tastaturlayout
  • USB 1.1 Schnittstelle
  • Schutzart IP65

Die Tastaturerweiterung für das Automation Panel 800 ist mit einer integrierten USB Schnittstelle ausgestattet und mit der Schutzart IP65 geschützt.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
AS 2.6 Upgrade 5AC800.EXT1-00s EXE / 576 KB
AS 3.0 Upgrade 5AC800.EXT1-00s EXE / 562 KB
V4.0 HW Upgrade (5AC800.EXT1-00) EXE / 927 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 800 Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
KCF Editor Anwenderhandbuch PDF / 320 KB
Key Editor Hilfe ZIP / 8 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5AC800.EXT1-00 ZIP / 2 MB
Abmessungen pdf 5AC800.EXT1-00 PDF / 121 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
KCF Editor ZIP / 25 MB
Key Editor ZIP / 46 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo