Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | 1x RS232/RS422/RS485, 1x CAN |
Allgemeines
| B&R ID-Code | 0xB0BB |
| Statusanzeigen | |
| RS232 und CAN-Bus | Datenübertragung pro Schnittstelle |
| RS485 / RS422 | Keine Anzeigen |
| Diagnose | |
| Datenübertragung | Ja, per Status LEDs |
| Potenzialtrennung | |
| IF1 - IF2 | Ja |
| IF1 - IF3 | Ja |
| IF2 - IF3 | Ja |
| SPS - IF1 | Nein |
| SPS - IF2 | Ja |
| SPS - IF3 | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Typ | RS232 |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker (wird mit IF2 geteilt) |
| Eingangsfilter / Schutzbeschaltung | Ja |
| max. Reichweite | 15 m / 19.200 Bit/s |
| max. Übertragungsrate | 115,2 kBit/s |
| netzwerkfähig | Nein |
| FIFO | 16 Byte in Sende- und Empfangsrichtung |
| Handshakeleitungen | RTS, CTS |
| Controller | UART Typ 16C550 kompatibel |
| Datenformate | |
| Datenbits | 5 bis 8 |
| Parität | Ja / Nein / Gerade / Ungerade |
| Stopbits | 1 / 2 |
| Schnittstelle IF2 | |
| Typ | RS485/RS422 |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker (wird mit IF1 geteilt) |
| max. Reichweite | 500 m |
| max. Übertragungsrate | 115,2 kBit/s |
| netzwerkfähig | Ja |
| FIFO | 16 Byte in Sende- und Empfangsrichtung |
| Abschlusswiderstand | Im Modul integriert |
| Controller | UART Typ 16C550 kompatibel |
| Schnittstelle IF3 | |
| Feldbus | CAN-Bus |
| Typ | CAN-Bus |
| Ausführung | 4-polige Steckerleiste |
| Controller | SJA 1000 |
| max. Reichweite | 1000 m |
| max. Übertragungsrate | 1 MBit/s |
| netzwerkfähig | Ja |
| Busabschlusswiderstand | im Modul integriert, schaltbar |
| max. Übertragungsrate | |
| Buslänge ≤25 m | 1 MBit/s |
| Buslänge ≤60 m | 500 kBit/s |
| Buslänge ≤200 m | 250 kBit/s |
| Buslänge ≤1000 m | 50 kBit/s |
Einsatzbedingungen
| Schutzart | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
| Transport | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | 57 g |
| Steckplatz | Einschub in PP65 |
| Drehmoment für Befestigungsschraube | max. 0,6 Nm |
Materialnummer:
4PP065.IF23-1Beschreibung:
PP65 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, RS422 potenzialgetrennt, RS485 potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS422/RS485 in einem Stecker ausgeführt, 1 CAN Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen!
Optionales Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (4PP065.IF23-1) | EXE / 747 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (4PP065.IF23-1) | EXE / 987 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (4PP065.IF23-1) | EXE / 528 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 4PP065.IF23-1 | PDF / 347 KB | |
| Power Panel 65 Anwenderhandbuch | PDF / 5 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 4PP065.IFxx-1 | ZIP / 2 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| UL61010-1 Certificate of Compliance C70, T30 Series | PDF / 336 KB |