Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
Tasten
| Zustimmungstaster | 3-stufig (Null-, Zustimmung-, Panik-Stellung) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Material | Kunststoff (PUR Kompaktschaum) |
| Lackierung | Softlack, ähnlich RAL7016 |
| Abmessungen | |
| Breite | 190 mm |
| Höhe | 79,5 mm |
| Tiefe | 183 mm |
| Gewicht | 540 g |
Materialnummer:
4MPHDL.0000-00Beschreibung:
Mobile Panel Handgriff; mit integriertem 3-stufigen Zustimm- ungstaster.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Abmessungen pdf 4MPHDL.0000-00 | PDF / 231 KB | |
| Mobile Panel 100/200 Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |