Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
Steckverbindung
| Typ | Tuellengehäuse mit Stifteinsatz |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 43 mm |
| Länge | 80 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Gewicht | 170 g |
Materialnummer:
4MPBYP.0000-00Beschreibung:
Mobile Panel Brückenstecker Lock Pull für Schaltschrankkabel 5CAMPC.0020-00, 5CAMPC.0020-01.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Mobile Panel 100/200 Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |