4E0050.01-090

Tasten
Funktionstasten Nein
Beschriftung Nein
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Lagerung 5 bis 95%
Vibration
Betrieb 1 g Äquivalent, 10 bis 58 Hz; 0,075 mm
58 bis 150 Hz; 9,8 m/s²
20 Zyklen je Achse
Schock
Betrieb 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
Lagerung 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 96 mm
Höhe 96 mm
Tiefe 35 mm
Materialnummer:
4E0050.01-090
Beschreibung:
PANELWARE Sonder-Tastenmodul, blau Blindmodul
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4E0050.01-090 PDF / 42 KB
Provit 5000 Anwenderhandbuch PDF / 34 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo