Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD |
Materialnummer:
4B1200.00-590Beschreibung:
PANELWARE Compact HMI, schwarz Intelligentes HMI, 32 KB EEPROM LC-Display, 2 x 20 Zeichen Hintergrundbeleuchtung 8 Tasten mit LED, 1 RS232 Schnittstelle Schutzart IP54 (von vorne)
Optionales Zubehör
Sonstiges
| 4A0027.00-000 | Netzteil für Compact HMI P120/P121/P125/P126 24 VDC, 7,5 W |
Undefined
| 0G0003.00-090 | Kabel PC <-> COMPACT HMI P120, RS232 Programmierkabel für P120 |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 4B1200.00-590 | PDF / 96 KB | |
| Panelware P120 Anwenderhandbuch | PDF / 462 KB |