Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
3IP161.60-1Beschreibung:
2005 Programmierbarer I/O-Prozessor, 850 kByte SRAM, 1,5 MByte FlashPROM, 1 RS232 Schnittstelle, 1 CAN Schnittstelle, CAN: potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 12 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, max. 12 digitale Ausgänge 24 VDC, 0,1 A, 6 analoge Eingänge ±10 V, 14 Bit, 6 analoge Ausgänge ±10 V, 12 Bit, 2 Ausgänge mit +10 V und -10 V pro Feldklemme, Feldklemmen 3x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Optionales Zubehör
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 3IP161.60-1 | PDF / 2 MB |