Kurzbeschreibung
| Bus Controller | CANopen Master |
Allgemeines
| Statusanzeigen | Daten senden/empfangen für RS232, Busfunktion, Modulstatus |
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status LED |
| Busfunktion | Ja, per Status LED |
| RS232 Datenverkehr | Ja, per Status LED |
| Leistungsaufnahme | |
| 24 VDC | 1,1 W |
| 5 VDC | 4,4 W |
| gesamt | 5,5 W |
| Potenzialtrennung | |
| IF1 - IF2 | Ja |
| SPS - IF1 | Nein |
| SPS - IF2 | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Typ | Feldbuskonfigurator Online Schnittstelle RS232 |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| max. Übertragungsrate | 9,6 kBit/s |
| Schnittstelle IF2 | |
| Feldbus | CANopen Master |
| Typ | CAN |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| Anzahl Knoten | 126 |
| max. Übertragungsrate | 1 MBit/s |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 55°C |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung | Feldbuskonfigurator gesondert bestellen |
| Abmessungen | |
| Breite | System 2005 einfachbreit |
| Steckplatz | |
| Basiseinheit | Ja |
| Erweiterungseinheit | Nein |
Materialnummer:
3EX450.76-1Beschreibung:
2005 Bus Controller, CANopen Master, galvanisch getrennte CAN Schnittstelle, max. 1 MBit/s, max. 3,5 kByte Eingangsdaten und max. 3,5 kByte Ausgangsdaten, RS232 Konfigurations-Schnittstelle
Erforderliches Zubehör
Optionales Zubehör
| Allgemein | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3EX450.X Bus Controller | PDF / 216 KB |