Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
3EX450.66-2Beschreibung:
2005 Bus Kontroller Profibus DP Master, galvanisch getrennte RS485 Schnittstelle max. 12 MBaud, max. 0,5 kByte Eingangs- daten und max. 0,5 kByte Ausgangsdaten, RS232 Konfigurations-Schnittstelle
| Allgemein | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3EX450.X Bus Controller | PDF / 216 KB |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (3EX450.66-2) | EXE / 404 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (3EX450.66-2) | EXE / 404 KB |