3EX282.6

Kurzbeschreibung
Bus Controller POWERLINK Controlled Node
Allgemeines
Statusanzeigen Busfunktion, I/O Modulfunktion
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status LED und SW Status
Busfunktion Ja, per Status LED und SW Status
Leistungsaufnahme
24 VDC -
5 VDC 3,8 W
gesamt 3,8 W
Potenzialtrennung
SPS - POWERLINK Ja
Zulassungen
CE Ja
UL in Vorbereitung
Controller
Feldbus POWERLINK
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Portausführung Interner 2fach Hub
Typ 100 Base-T (ANSI/IEEE 802.3)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz Einschub im Netzteil PS465
Materialnummer:
3EX282.6
Beschreibung:
2005 POWERLINK - Bus Controller, 2 POWERLINK Schnittstellen, potenzialgetrennt, Einschub für Netzteilmodule
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3EX282.6) EXE / 457 KB
V3.0 HW Upgrade (3EX282.6) EXE / 456 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3EX282.6 PDF / 717 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo