3DO650.6

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 16 digitale Ausgänge 24 VDC / 120 VAC in 4 Gruppen
Allgemeines
Statusanzeigen I/O Funktion pro Kanal
Diagnose
Ausgänge Ja, per Status LED
Leistungsaufnahme
24 VDC 3,3 W
5 VDC 0,7 W
gesamt 4,0 W
Potenzialtrennung
Gruppe - Gruppe Ja / max. 250 VAC
Kanal - Kanal Nein (gleiche Gruppe)
Kanal - SPS Ja / max. 144 VAC
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Digitale Ausgänge
Ausführung Relais / Schließer
Nennspannung 24 VDC bis 120 VAC
Nennfrequenz DC / 45 bis 63 Hz
Ausgangsnennstrom 2,0 A
Summennennstrom 32,0 A
Gruppennennstrom 8,0 A
Schaltfrequenz max. 10 Hz bei Nennlast
Sensorversorgung Extern
Schaltleistung
minimal 0,1 mA / 0,1 VDC
maximal 300 VA bis 90 W
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Materialnummer:
3DO650.6
Beschreibung:
2005 Digitales Ausgangsmodul, 16 Relais-Ausgänge 120 VAC / 24 VDC, 2 A, 4 potenzialgetrennte Ausgangsgruppen, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
3TB170.9 2005 Feldklemme, 20-polig, Schraubklemme
3TB170.91 2005 Feldklemme, 20-polig, Push-in-Klemme
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3DO650.6 PDF / 296 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo