Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 16 digitale Ausgänge 24 VDC in 2 Gruppen |
Allgemeines
| Statusanzeigen | I/O Funktion pro Kanal, Betriebszustand der Ausgänge |
| Diagnose | |
| Ausgänge | Ja, per Status LED |
| Betriebszustand der Ausgänge | Ja, per Status LED |
| Leistungsaufnahme | |
| extern 24 V | 4,0 W |
| intern | |
| 24 VDC | - |
| 5 VDC | 1,0 W |
| gesamt | 1,0 W |
| Potenzialtrennung | |
| Gruppe - Gruppe | Ja |
| Kanal - Kanal | Nein (gleiche Gruppe) |
| Kanal - SPS | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Digitale Ausgänge
| Nennspannung | 24 VDC |
| Ausgangsnennstrom | 0,5 A |
| Summennennstrom | 8,0 A |
| Ausgangsbeschaltung | Source |
| Ausgangsschutz | Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung |
| Gruppennennstrom | 4,0 A |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 60°C |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung | Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen |
| Abmessungen | |
| Breite | System 2005 einfachbreit |
| Steckbar auf | |
| Basiseinheit | Ja |
| Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3DO486.6Beschreibung:
2005 Digitales Ausgangsmodul, 32 Transistor-Ausgänge 24 VDC, 0,5 A, 2 potenzialgetrennte Ausgangsgruppen, Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 3DO486.6 | PDF / 1 MB |