3DO479.6

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 16 digitale Ausgänge 24 VDC in 2 Gruppen
Allgemeines
Statusanzeigen I/O Funktion pro Kanal, Betriebszustand der Ausgänge
Diagnose
Ausgänge Ja, per Status LED
Betriebszustand der Ausgänge Ja, per Status LED
Leistungsaufnahme
extern 24 V 4,0 W
intern
24 VDC -
5 VDC 1,0 W
gesamt 1,0 W
Potenzialtrennung
Gruppe - Gruppe Ja
Kanal - Kanal Nein (gleiche Gruppe)
Kanal - SPS Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Digitale Ausgänge
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsnennstrom 0,5 A
Summennennstrom 8,0 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung
Gruppennennstrom 4,0 A
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Materialnummer:
3DO479.6
Beschreibung:
2005 Digitales Ausgangsmodul, 16 Transistor-Ausgänge 24 VDC, 0,5 A, 2 potenzialgetrennte Ausgangsgruppen, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
3TB170.9 2005 Feldklemme, 20-polig, Schraubklemme
3TB170.91 2005 Feldklemme, 20-polig, Push-in-Klemme
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3DO479.6 PDF / 283 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo