3DI875.6

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 16 Namur-Eingänge in 2 Gruppen
Allgemeines
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand pro Kanal, I/O-Versorgung pro Eingangsgruppe
Diagnose
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED
Kurzschluss Ja, per Status-LED und SW-Status
Leitungsbruch Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
24 VDC 4,8 W
5 VDC 1,3 W
gesamt 6,1 W
Potenzialtrennung
Gruppe - Gruppe Ja
Kanal - Kanal Nein (gleiche Gruppe)
Kanal - SPS Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Namur Eingänge
Eingangsbeschaltung Für Namur Geber gemäß EN 60947-5-6
Leerlaufspannung 8,05 V ±5 %
Eingangsfilter
Hardware ≤ 1 ms
Software -
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Materialnummer:
3DI875.6
Beschreibung:
2005 Digitales Eingangsmodul, 16 Namur Eingänge, 8,05 VDC, 2 potenzialgetrennte Eingangsgruppen, Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB718.9 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB718.91 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3DI875.6) EXE / 398 KB
V3.0 HW Upgrade (3DI875.6) EXE / 397 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3DI875.6 PDF / 706 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo