3DI486.6

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 32 digitale Eingänge 24 VDC in 2 Gruppen
Allgemeines
Statusanzeigen I/O Funktion pro Kanal, I/O Versorgung pro Eingangsgruppe
Diagnose
I/O-Versorgung Ja, per Status LED und SW Status
Leistungsaufnahme
24 VDC -
5 VDC 1,2 W
gesamt 1,2 W
Potenzialtrennung
Gruppe - Gruppe Ja
Kanal - Kanal Nein (gleiche Gruppe)
Kanal - SPS Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Digitale Eingänge
Nennspannung 24 VDC
Eingangsbeschaltung Sink oder Source
Eingangsfilter
Hardware ≤ 1 ms
Software -
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Materialnummer:
3DI486.6
Beschreibung:
2005 Digitales Eingangsmodul, 32 Eingänge 24 VDC, 1 ms, Sink/Source, 2 potenzialgetrennte Eingangsgruppen, Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB718.9 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB718.91 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3DI486.6) EXE / 398 KB
V3.0 HW Upgrade (3DI486.6) EXE / 397 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3DI486.6 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo