3AT350.6

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 Eingänge für PT100 Widerstandsmessung
Allgemeines
Statusanzeigen Wandlerfunktion, Messzeit
Diagnose
Wandler Ja, per Status LED
Leistungsaufnahme
24 VDC 3,0 W
5 VDC 1,0 W
gesamt 4,0 W
Potenzialtrennung
Kanal - Kanal Nein
Kanal - SPS Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Temperatureingänge Widerstandsmessung
Eingang Widerstandsmessung für 3-Leiter
Digitale Wandlerauflösung Intern 13500 Schritte
Wandlungszeit 100 ms bei 20 ms Messzeit / 85 ms bei 16,67 ms Messzeit
Ausgabeformat INT
Fühler PT100: -50 bis 450°C
Grundgenauigkeit ±0,1% bei 20°C
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Materialnummer:
3AT350.6
Beschreibung:
2005 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, PT100 (3-Leiteranschluss), -50 bis +450 °C, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
3TB170.9 2005 Feldklemme, 20-polig, Schraubklemme
3TB170.91 2005 Feldklemme, 20-polig, Push-in-Klemme
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3AT350.6) EXE / 398 KB
V3.0 HW Upgrade (3AT350.6) EXE / 397 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3AT350.6 PDF / 553 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo