Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
2UM900.6Beschreibung:
2010 Universelles Mischmodul 8 Eingänge, 24 VDC, 1 ms 8 Transistor-Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A 4 Eingänge, 12 Bit +/- 10 V oder 0 bis 20 mA 2 Ausgänge, 12 oder 11 Bit +/- 10 V oder 0 bis 20 mA Feldklemme 1 x TB140 gesondert bestellen!
Optionales Zubehör
Undefined
| 2TB140.9 | 2010 Feldklemme, 40pol. Schraubklemme |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 2UM900.6 | PDF / 135 KB |