Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
2NC303.60-1Beschreibung:
2010 Wegprozessor für Ultraschallgeber 1 Impulsgebereingang, 700 Hz, 24 VDC 4 Eingänge für Ultraschallgeber, 56 MHz 4 digitale Eingänge 24 VDC, 10 ms, Sink 4 Transistor-Ausgänge 24 VDC, 1 A 4 analoge Eingänge 0 bis 10 V, 12 Bit 5 analoge Ausgänge +/- 10 V, 12 Bit Feldklemmen 2 x TB140 gesondert bestellen!
Optionales Zubehör
Undefined
| 2TB140.9 | 2010 Feldklemme, 40pol. Schraubklemme |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 2NC303.60-1 | PDF / 154 KB |