Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
Materialnummer:
2NC112.6Beschreibung:
2010 Positioniermodul Eingang für Inkrementalgeber 5 bis 24 V Eingangsfrequenz 700 kHz jedoch ohne Geberfilter! Eingang für SSI-Absolutwertgeber Geberversorgung 5 bis 24 VDC Analogausgang +/-10 V, 16 Bit 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink Triggereingang 5/24 VDC, Sink 2 Relais-Ausgänge 24 VAC / 24 VDC, 1 A Analogeingang 0 bis 10 V, 10 Bit Feldklemme gesondert bestellen!