0TG:SWAS.SNG.01-01

Materialnummer:
0TG:SWAS.SNG.01-01
Beschreibung:
Die Wiederverkaufslizenz ist eine Einzelplatzlizenz. Sie ist ausschliesslich für den Wiederverkauf an Maschinen- und Anlagenbetreiber gedacht. Sie ermöglicht die Wartung und Diagnose von bestehenden Maschinen und Anlagen und deren Software. Die Erstellung eines neuen Projektes sowie Upgrades aus dem Internet werden nicht unterstützt. Die Lizenz wird auf einem Technology Guard (Dongle) gespeichert. Dadurch können sich mehrere Anwender das Nutzungsrecht von Automation Studio an unterschiedlichen Arbeitsplätzen teilen, indem der Technology Guard mit der Einzelplatzlizenz auf dem jeweiligen Arbeitsplatzrechner gesteckt wird. Diese Lizenz läuft nicht ab. Der Technology Guard 0TG1000.02 ist in dem Paket enthalten.
Weiterführende Informationen:

Der Life Cycle Status wird nach dem Login bei jedem Produkt angezeigt.

Der Life Cycle Status einer Lizenz ist grundsätzlich Active.

Der Life Cycle Status für das Softwareprodukt bzw. die Softwareversion unterscheidet sich vom Life-Cycle-Status der Lizenz.

Siehe: Produkt Life Cycle

Optionales Zubehör
Automation Studio Versionen
1SWASIDE407 Automation Studio IDE 4.07
1SWASIDE408 Automation Studio IDE 4.08
1SWASIDE409 Automation Studio IDE 4.09
1SWASIDE410 Automation Studio IDE 4.10
1SWASIDE411 Automation Studio IDE 4.11
1SWASIDE412 Automation Studio IDE 4.12
1SWASIDE6 Automation Studio IDE 6
Undefined
1SWASIDE403 Automation Studio IDE 4.03
1SWASIDE404 Automation Studio IDE 4.04
1SWASIDE405 Automation Studio IDE 4.05
1SWASIDE406 Automation Studio IDE 4.06
Automation Studio Version (Datum) Download
Automation Studio V6 ZIP / 2 GB
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 317 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo