Feldklemme
| Anmerkung | Nenndaten nach UL |
| Anzahl der Pole | 4 |
| Art der Klemmung | Ausführung als Federzugklemme |
| Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
| Codierung | AX1 |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| AWG-Leiter | AWG 26 bis 12 |
| Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,20 bis 1,50 mm² |
| eindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
| feindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
| mit Aderendhülse | 0,20 bis 2,50 mm² |
Materialnummer:
0TB2104.4121Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 4-polig, AX1, Federzugklemme 2,5 mm²