Allgemeines
| Klemmen | Stabile Schraubklemmen |
| Statusanzeigen | |
| Betrieb | LED, grün |
| Überlast | LED, rot |
| Zulassungen |
Feldklemme
| Anschlussquerschnitt | |
| flexibel | 0,5 bis 4 mm² / AWG 20 bis 10 |
| starr | 0,5 bis 6 mm² / AWG 20 bis 10 |
Eingang
| Eingangsspannung | AC 85-132 / 184-264 V (Auto-Select), 47-63 Hz, Autorange |
| Eingangsstrom | <10 A (115 V Bereich) <BR/><5 A (230 V Bereich) |
| Externe Absicherung | Über handelsüblichen thermomagnetischen Leitungsschutzschalter |
| Transientenverhalten | Transientenfest nach VDE 0160 / W2 |
Ausgang (inklusive Logik)
| Ausgangsentstörung | Gerät hält EN 61000-6-3 (Klasse B) ein |
| Ausgangsleistung | 480 W |
| Nennspannung | 24 - 28 VDC |
| Rückeinspeisefestigkeit | 30 V |
| Schutzfunktionen | Ausgang ist kurzschluss-, überlast- und leerlauffest |
| Zulässige Ausgangsbelastung | 20 A / 24 V bzw. 18 A / 28 V |
| Überspannungsschutz | Bei 31 V ±3 %: Übergang in Hiccup-Betrieb |
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
| Wirkungsgrad | typ. 90 % (230 VAC, 24 V / 20 A) |
| MTBF | 519.000 h |
| Verluste | typ. 53 W (230 VAC, 24 V / 20 A) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 70°C |
| Lagerung | -25 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | max. 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Montage | Einfache Schnappmontage auf DIN Hutschiene |
| Abmessungen | |
| Breite | 220 mm |
| Höhe | 124 mm |
| Tiefe | 102 mm (+Tragschiene) |
| Gewicht | 1800 g |
| Belüftung/Kühlung | Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich |
Materialnummer:
0PS120.1Beschreibung:
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 20 A, Eingang 115/230 VAC, Auto Select, DIN-Schienen Montage
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 0PS120.1 | PDF / 812 KB |