Allgemeines
| Betriebsanzeige | Grüne LED frontseitig |
| Klemmen | Stabile Steckverbinder |
| RDY-Relaiskontakt | Schließer |
| Zulassungen |
Feldklemme
| Anschlussquerschnitt | |
| flexibel | 0,2 bis 2,5 mm² / AWG 22 bis 12 |
| starr | 0,2 bis 2,5 mm² / AWG 22 bis 12 |
Eingang
| Eingangsspannung |
AC 85-132 / 176-264 V (umschaltbar), 47-63 Hz DC 240-375 V |
| Eingangsstrom | <6 A (Schalterstellung 115 V) <BR/><2,8 A (Schalterstellung 230 V) |
| Externe Absicherung |
Nicht erforderlich, Gerät verfügt über interne Sicherung Empfehlung: Zuleitung absichern (Leitungsschutzschalter) |
| Transientenverhalten | Transientenfest nach VDE 0160 / W2 |
Ausgang (inklusive Logik)
| Ausgangsentstörung | Gerät hält EN 61000-6-3 (Klasse B) ein |
| Ausgangsleistung | 240 W |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Schutzfunktionen | Ausgang ist kurzschluss-, überlast- und leerlauffest |
| Zulässige Ausgangsbelastung | 10 A (TU = 0 bis 60°C) / 12 A (TU = 0 bis 45°C) |
| Überspannungsschutz | typ. 35 V |
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
| Wirkungsgrad | typ. 89 % (230 VAC, 24 V / 10 A) |
| MTBF | 390.000 h |
| Verluste | typ. 26,7 W (230 VAC, 24 V / 10 A) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 70°C |
| Lagerung | -25 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | max. 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Montage | Einfache Schnappmontage auf DIN Hutschiene |
| Abmessungen | |
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 124 mm |
| Tiefe | 102 mm (+Tragschiene) |
| Gewicht | 980 g |
| Belüftung/Kühlung | Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich |
Materialnummer:
0PS110.2Beschreibung:
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 10 A, Redundant durch Parallelbetrieb, Eingang 115/230 VAC, Manual Select, DIN-Schienen Montage
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 0PS110.2 | PDF / 696 KB |