0PS104.0

Allgemeines
Betriebsanzeige Grüne LED (DC OK)
Klemmen Federkraftklemmen (Spring Clamp)
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
flexibel 0,30 bis 4,00 mm² / AWG 28 bis 12
starr 0,30 bis 2,50 mm² / AWG 28 bis 12
Eingang
Eingangsspannung AC 85-132 / 184-264 V (Auto-Selcet), 47-63 Hz
DC 220-375 V
Eingangsstrom <2,1 A (bei AC 100 V, 100 W P<SUB>out</SUB>) <BR/><1 A (bei AC 220 V, 100 W P<SUB>out</SUB>)
Externe Absicherung Nicht erforderlich, Gerät verfügt über interne Sicherung
Transientenverhalten Transientenfest nach VDE 0160 / W2
Ausgang (inklusive Logik)
Ausgangsentstörung Gerät hält EN 61000-6-3 (Klasse B) ein
Ausgangsleistung 100 W
Nennspannung DC 24-28 V (Voreinstellung: 24,5 V ±0,5%)
Rückeinspeisefestigkeit 35 V
Schutzfunktionen Der Ausgang ist dauerkurzschluss-, überlast- sowie leerlauffest
Zulässige Ausgangsbelastung Dauerhaft bis zu 4,2 A (Konvektionskühlung)
Überspannungsschutz <36 V
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
Wirkungsgrad typ. 90 % (bei AC 230 V, 24,5 V / 4,2 A)
MTBF ca. 500.000 h
Verluste typ. 11,4 W (bei AC 230 V, 24,5 V / 4,2 A)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 70°C
Lagerung -25 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb max. 95%
Mechanische Eigenschaften
Montage Einfache Schnappmontage auf DIN Hutschiene
Abmessungen
Breite 73 mm
Höhe 75 mm
Tiefe 103 mm (+Tragschiene)
Gewicht 360 g
Belüftung/Kühlung Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich
Materialnummer:
0PS104.0
Beschreibung:
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 4,2 A, Eingang 115/230 VAC, Auto Select, DIN-Schienen Montage
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 0PS104.0 PDF / 770 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo