DWL@DWL10000064158
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.6 | * | 25.06.2012 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20SO2120.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20SO2120) Revisionsinformationen X20SO2120 Version 1.4.1.6: ID: 290280 Umstellung der Hilfe auf Html Format Umstellung der Hilfe auf Html Format Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.4.1.3: ID: 284630 Release für kompatibles Safety Release 1.5 ID 284600 Parameter für Rückwärtskompatibilität im Beschreibungsfile eingeführt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.1.1: ID: 180845 Freigabe für Safety Release 1.5 Freigabe Safety Release 1.5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware:1\8201_1.fw(262), 2\8201_1.fw(274), 3\8201_1.fw(281) Version 1.4.0.1: ID#225425: Safety Release 1.4 - unterschiedliche Levels für Loggereinträge: "Info", "Warning" oder "Error" (AR B3.05 erforderlich) - Loggereinträge mit Level "Info" oder "Warning" werden nur noch von EINEM der 2 Safety-Prozessoren generiert, um die Anzahl der Meldungenzu reduzieren. - X2X-Diagnosedatenpunke (AR 3.08 erforderlich) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.0.3: ID#213410: ÄnderungenHWC Tippfehler Safety-Parameter korrigiert. Freigabe für AR B2.96 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID#186435: Verringertes async-Datenaufkommen beim Hochlauf Parameter werdenam Modul gespeichert und nur noch bei Änderung übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID#189430: automatischerWiederanlauf Ein automatischer Wiederanlauf kann parametriert werden. Damit ist einSchalten des Ausganges ohne erneute Release-Flanke möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID#193060: Blinkcodes SE-LEDs NeueBlinkcodes der SE-LEDs: SingleFlash: Safety-Firmware ist noch in PreOp (Warten auf Start durch SL) DoubleFlash: Safety-Firmware ist in Operational, aber die zyklische Datenverbindung zur SL ist nicht ok Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID#201725: Probleme bei niedriger Umgebungstemperatur Probleme bei niedriger Umgebungstemperatur (0 .. 10°C) behoben(Loggereinträge 99850 und 103946) Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.5.0: ID#191000: Probleme mit PhysicalStateChannel Die Verfügbarkeit der PhysicalStateChannel ist nichtmehr konfigurierbar, umProbleme beim Mapping zu verhindern Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.4.0: ID#183545: sporadische Probleme bei Firmware-Update behoben sporadische Probleme bei Firmware-Update behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.3.0: ID#180215: Hochlaufproblem bei bestimmten X2X Zykluszeiten bei bestimmten X2X-Zykluszeiten konnte es vorkommen, dass das Modul beim Hochlauf in Failsafe geht (Logger-Einträge 119460 und 115364) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID#182430: Erweiterungen HWC Statusinformation Wiederanlaufsperre kann als zyklischer Datenpunkt parametriert werden. Erweiterungen für Aprol Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.1.2.0: ID: 179305 Erstes offizielles Release Erstes offizielles Release Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||