V3.0 HW Upgrade (X20SO2110)

DWL@DWL10000064156

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.1.7 * 25.06.2012 1 MB EXE AS3.0_HW_X20SO2110.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20SO2110)

Revisionsinformationen X20SO2110

Version 1.4.1.7:

ID: 290275
Umstellung der Hilfe auf Html Format
Umstellung der Hilfe auf Html Format
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.1.3:

ID: 284625
Release für kompatibles Safety Release 1.5
ID 284600

Parameter für Rückwärtskompatibilität im Beschreibungsfile eingeführt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.1.1:

ID: 180850
Freigabe Safety Release 1.5
Freigabe Safety Release 1.5
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7958_1.fw(262), 2\7958_1.fw(274), 3\7958_1.fw(281)

Version 1.4.0.1:

ID#225425: Safety Release 1.4

- unterschiedlicheLevels für Loggereinträge: "Info", "Warning" oder "Error" (AR B3.05 erforderlich)
- Loggereinträge mit Level "Info" oder "Warning" werden nur nochvon EINEM der 2 Safety-Prozessoren generiert, um die Anzahl der Meldungen zu reduzieren.
- X2X-Diagnosedatenpunke (AR 3.08 erforderlich)

Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.2.0.3:

ID#213410: ÄnderungenHWC

Tippfehler Safety-Parameter korrigiert.
Freigabe für AR B2.96

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID#186435: Verringertes async-Datenaufkommen beim Hochlauf

Parameter werden am Modul gespeichert und nur noch bei Änderung übertragen.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID#189430: automatischer Wiederanlauf

Ein automatischer Wiederanlauf kann parametriert werden. Damit ist einSchalten des Ausganges ohne erneute Release-Flanke möglich.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID#193060: Blinkcodes SE-LEDs

NeueBlinkcodes der SE-LEDs:
SingleFlash: Safety-Firmware ist noch in PreOp (Warten auf Start durch SL)
DoubleFlash: Safety-Firmware ist in Operational, aber die zyklische Datenverbindung zur SL ist nicht ok

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID#201725: Probleme bei niedriger Umgebungstemperatur

Probleme bei niedriger Umgebungstemperatur (0 .. 10°C) behoben (Loggereinträge 99850 und 103946)

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.5.0:

ID#191000: Probleme mit PhysicalStateChannel

Die Verfügbarkeit der PhysicalStateChannel ist nichtmehr konfigurierbar, umProbleme beim Mapping zu verhindern

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.4.0:

ID#183545: sporadische Probleme bei Firmware-Update behoben

sporadische Probleme bei Firmware-Update behoben

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.3.0:

ID#180215: Hochlaufproblem bei bestimmten X2X Zykluszeiten

bei bestimmten X2X-Zykluszeiten konnte es vorkommen, dass das Modul beim Hochlauf in Failsafe geht (Logger-Einträge 119460 und 115364)

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID#182430: Erweiterungen HWC

Statusinformation Wiederanlaufsperre kann als zyklischer Datenpunkt parametriert werden.
Erweiterungen für Aprol

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.1.2.0:

ID: 179300
Erstes offizielles Release
Erstes offizielles Release