V3.0 HW Upgrade (X20SL8010)

DWL@DWL10000103457

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.6.2.0 * 21.06.2013 7 MB EXE AS3.0_HW_X20SL8010.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20SL8010)

Revisionsinformationen X20SL8010

Version 1.6.2.0:

ID: 340675
Korrektur zyklischer Speichertests
Korrektur zyklischer Speichertests
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 2\43193_1.fw(274), 3\43193_1.fw(284), 4\43193_1.fw(296)

Version 1.6.0.1:

ID: 314770
Safety Release 1.6
Unterstützung für Safety Release 1.6 (nur AS 4.0)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\43193_1.fw(273), 3\43193_1.fw(283), 4\43193_1.fw(295)

Version1.5.0.1:

ID: 304125
Verbindungwiedersaufbau fehlgeschlagen
Nachdem eine Verbindsabbruch stattgefunden hat, konnte das Gerät nicht erneuteine Verbindung aufbauen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware:2\43193_1.fw(273), 3\43193_1.fw(283), 4\43193_1.fw(295)

Version 1.5.0.0:

ID: 292640
Revisionsinformation für V1.5.0.0
siehe B&R-Homepage für korrekte Darstellung: <br/><br/>ID: 249115<br/>SafeLOGIC mit kleinen Zykluszeiten nicht ansprechbar.<br/>Wenn im SafeDESINGER-Projekt eine Zykluszeit von <=1000µs eingestellt war und die EPL-Zykluszeit auch entsprechend klein war, konnte es passieren, dass keine Onlineverbindung zur SL mehr möglich war.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung:nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 254995 / Support ID: 400063611<br/>Anzahlder SCAN-Durchläufe<br/>Neuer Parameter um die Anzahl der SCAN-Durchläufe (z.B.: beim Hochlauf) einstellen zu können.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 256475<br/>Herauslöschen undwieder Einfügen einer SMC-Achse<br/>Die AchsID, die beim Herauslöschen und wieder Einfügen einer SMC-Achse generiert wurde, wurde in manchen Fällen von der SafeLOGIC nicht akzeptiert.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 257985<br/>Verhalten bei Ethernet-Störungen verbessert<br/>Es konnte vorkommen, dass sich die SafeLOGIC aufgrund von Ethernet-Störungen resettiert.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 258685 / Support ID: 400065575<br/>Status-Bit "Scanning"<br/>Bei der Statusabfrage via Fernsteuerung wurde das "Scanning"-Bit kurz 0, obwohl der SCAN noch nicht abgeschlossen war.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 259370/ Support ID: 400065174<br/>Failsafe bei aktiver SafeDESIGNER-Onlineverbindung<br/>Es konnte sporadisch auftreten, dass die SafeLOGIC wegen einer SafeDESINGER-Onlineverbindung in Failsafe gegangen ist, die mehrere Minutenlang aktiv war.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 259970<br/>EPL V2: PRC und DNA<br/>Unterstützung der EPL V2 - Funktionalitäten "Poll Response Chaining" und "Dynamic Node Allocation"<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 260735 / Support ID: 400066717<br/>Response-Verhalten SL Fernbedienung<br/>Das Response-Verhalten der SL Fernbedienung wurde bei einigen Befehlen verbessert.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 261681<br/>Firmwareversion im SDM<br/>Bei den Module Details des SDM wurde keine Firmwareversion für die SafeLOGIC angezeigt.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 262190<br/>Überwachung max. Zykluszeit<br/>Neuer Parameter zum Festlegen einer maximal erlaubten SL-Zykluszeit.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 264290<br/>Fehler "Instanznummer(0) ist ungültig"<br/>Fehler "Instanznummer (0) ist ungültig" (108548 /112644) konnte bei speziellen Konfigurationen auftreten.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 264465<br/>Verbesserte Diagnose bei Netzwerkproblemen<br/>Neue Loggermeldung (122908), die eingetragen wird wenn asynchrone Telegramme nicht abgesetzt werden können (z.B.: wegen Überlastung des asynchronen EPL-Kanales).<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 265425<br/>Loggereintrag "Zeit/Datum geändert"kommt zu oft.<br/>Der Loggereintrag 122889 wird nur noch eingetragen, wenn sich die Zeit um mehr als 5s ändert.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 265525<br/>SPROXY per Default aktiv<br/>Der Defaultwert des Parameter "SPROXY aktivieren" wurde von "off" auf "on" geändert.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja<br/>Geänderte Firmware: nein<br/><br/>ID: 267345 / Support ID: 400068135<br/>Verhalten beim Umstecken eines Modules<br/>Wenn ein und dasselbe SIO-Modul zwischen 2 (zu 1 SL gehörenden) Steckplätzen hin- und hergesteckt wurde, konnte es passieren, dass nicht jedesmal ein Modultausch angezeigt wurde,oder die SL nicht korrekt hochfuhr.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: nein<br/><br/>ID: 268920 / Support ID: 400072619<br/>Timeout SDO-Zugriff Fernbedienung<br/>Bei der Fernbedienung der SL konnten irrtümlich Timeouts der SDO-Zugriffe auftreten.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 269275<br/>Hilfe im HTML-Format<br/>Die Hilfe zu diesem Modul wird wieder im HTML-Format mitgeliefert (statt PDF).<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: nein<br/><br/>ID: 276585 / Support ID: 400080281<br/>Inhalt desSafeKEY bei SL-Tausch<br/>Wenn beim Tausch einer SafeLOGICein Firmwareupdate notwendig war, konnte es passieren, dass der Inhalt des SafeKEYs verloren ging.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 279470<br/>Probleme im Zusammenhang mit SEL-FUB<br/>Bestimmte Funktionsbaustein-Konstrukte mit SEL-FUB in der SafeDESIGNER-Applikation konnten dazu führen, dass die SafeLOGIC nichtmehr richtig bootete.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID: 280855<br/>SL geht nach AR-Reboot nichtmehr in Operational<br/>Es konnte sporadisch vorkommen, dass die SafeLOGIC nach einem Reboot des AR keine SDOs mehr empfangen konnte und somit nicht in Operational ging.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/>Firmware: 1\7959_1.fw(262), 2\7959_1.fw(271), 3\7959_1.fw(283), 4\7959_1.fw(294)
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 2\43193_1.fw(273), 3\43193_1.fw(283), 4\43193_1.fw(294)

Version 1.4.1.1:

ID: 272625
Unterstützung SafeMC R1.4
SafeMC (8BVSVSAFE1-1) Upgrade V1.4.0.0 wird unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 272645
SL-zu-SL-Kommunikation
Die Beschränkung auf8 SAFEBOOL ist aufgehoben (AS V3.0.90 und AR V3.08 erforderlich)
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 2\43193_1.fw(273), 3\43193_1.fw(283), 4\43193_1.fw(294)

Version 1.4.0.0:

ID: 272605
Revisionsinformation für V1.4.0.0
siehe B&R-Homepage für korrekte Darstellung: <br/><br/>ID#176990: SafeKEY-LED wurde beim LED-Test nicht angesteuert.<br/>SafeKEY-LED wurde beim LED-Test nicht angesteuert.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID#218995: Reset nach SafeKEY-Format<br/>Nach einem SafeKEY-Format wird automatisch ein Reset derSafeLOGIC durchgeführt.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID#219960: externe Maschinenoptionen<br/>Es wurde die Möglichkeit geschaffen 512 zusätzliche Maschinenoptionen über eine Datei zu definieren.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID#223460: Online-Kommunikation über BR-CPU<br/>Neue Parameter inder I/O-Konfiguration der SafeLOGIC: "Kommunikation von SafeDESIGNER zur SafeLOGIC".<br/>Damit kann parametriert werden, dass die SafeLOGIC über einen TCP-Port des AR erreichbar ist (keine IP-Route mehr notwendig).<br/>(erfordert AR A3.04 oder höher!)<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja<br/>Geänderte Firmware: nein<br/><br/>ID#225445: Verbesserungen Loggereinträge<br/>-unterschiedliche Levels für Loggereinträge: "Info", "Warning" oder "Error" (AR B3.05 erforderlich)<br/>- Loggereinträgemit Level "Info" oder "Warning" werden nur noch von EINEM der 2 Safety-Prozessoren generiert, um die Anzahlder Meldungen zu reduzieren.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware:ja<br/><br/>ID#226665: SafeKEY per Tastenbedienung formattieren.<br/>Es wurde die Möglichkeit geschaffen, den SafeKEY per Tastenbedienungan der SafeLOGIC zu formattieren.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID#226755: Applikationsdownload von funktionalerCPU<br/>Es wurde eine Möglichkeit geschaffen, die SafeDESIGNER-Applikation von der funktionalen CPU auf die SafeLOGIC zu downloaden.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID#226760: SL-Bedienung über EPL und erweiterte Loggermeldungen<br/>Bedienung der SafeLOGIC (z.B.: FWACK) über das EPL Objektverzeichnis (siehe Handbuch).<br/>Zusätzliche Loggermeldungen beim Drücken der ENTER-Taste der SafeLOGIC<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID#228885: Fehler"Unerwartetes FSM Event (00) aufgetreten"<br/>Fehler "Unerwartetes FSM Event (00) aufgetreten" (108074/112170) konnte bei AR-Warmstart sporadisch auftreten.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID#233580: SL-zu-SL-Kommunikation<br/>Die Parameter einer sicheren SL-zu-SL-Verbindung können verändert werden.<br/>Ab AS 3.0.90 und AR V3.08 ist die Beschränkung auf 8 SAFEBOOL aufgehoben.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: ja<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID#239700: Fehler 108551 / 112647<br/>Unter bestimmten Bedingungen konnte der Fehler 108551 / 112647 sporadischauftreten.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID#240700: Failsafe nach Reset<br/>Bei manchen Projekten konnte es sporadisch auftreten, dass die SafeLOGIC nach einem automatischen Reset (nach FW-ACK oder Applikationsdownload) nicht richtig gebootet hat.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID#245315: Sporadische Problemebei Neustart<br/>Es konnte sporadisch vorkommen, dass die SafeLOGIC nach einem Neustart nichtmehr ansprechbar war, oder sich bei einem AR-Neustart resettierte.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja<br/><br/>ID#248160: Große Applikationen laufen mit neuen AR-Versionennicht.<br/>Aufgrund von Optimierungen in neueren AR-Versionen (z.B.: V3.06) konnte es in Applikationen mit vielen Powerlink-Knoten zu Problemen kommen.<br/>Geänderte Kanalbeschreibung: nein<br/>Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein<br/>Geänderte Firmware: ja
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 2\43193_1.fw(273), 3\43193_1.fw(283), 4\43193_1.fw(294)

Version 1.3.0.0:

ID: 272590
Unterstützung SafeMC
Ab Safety Release 1.3 wird SafeMC unterstützt.<br/>SafeDESIGNER V2.71 erforderlich!
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 2\43193_1.fw(273),3\43193_1.fw(283), 4\43193_1.fw(294)

Version 1.2.0.0:

ID: 212880
Erstes offizielles Release
Erstes offizielles Release - identisch zu X20SL8000 (es werden noch keine Motion-Funktionen unterstützt).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\43193_1.fw(273), 3\43193_1.fw(283), 4\43193_1.fw(294)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo