V3.0 HW Upgrade (X20IF2772)

DWL@DWL10000059135

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.6.0 * 16.08.2012 475 KB EXE AS3.0_HW_X20IF2772.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20IF2772)

Revisionsinformationen X20IF2772

Version 1.0.6.0:

ID: 291795
Kompatibilität zu ATOM CPU
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7973_0.pci(772), 1\7973a0.can(4)

Version 1.0.5.0:

ID: 219740
TransmitQueue Reset Kommando korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7973_0.pci(772), 1\7973a0.can(4)

Version 1.0.4.0:

ID: 190050 / Support ID: 400011120
Korrektur der LED Zuordnung
Korrektur der LED Zuordnung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7973_0.pci(772), 1\7973a0.can(3)

Version 1.0.3.0:

ID: 183710
Neue Diagnosedatenpunkte
Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(771), 1\7973a0.can(3)

Version 1.0.2.0:

ID: 164925
Neue CAN Firmware V3
Kein Senden nach Kurzschluss am CAN Bus möglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(771), 1\7973a0.can(3)

Version 1.0.1.0:

ID: 163790
Neue Firmware V3
Hohe Interruptlast bei CAN-Bus Error, Watchdog möglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(515), 1\7973a0.can(2)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo