V3.0 HW Upgrade (7EC020.61-2)

DWL@DWL10000075219

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.3.0 * 23.07.2013 657 KB EXE AS3.0_HW_7EC020.61-2.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (7EC020.61-2)

Revisionsinformationen 7EC020.61-2

Version 1.0.3.0:

ID: 299040 / Support ID: 400069917
Verbesserte Immunität des CAN-IF gegen Spannungseinbrüche auf der Modulversorgung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8826_1.fp(107), 1\8826_2.fp(107)

Version 1.0.2.0:

ID: 272530 / Support ID: 400074839
Modbus TCP funktioniert jetzt auf 7EC020.61-2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8826_1.fp(100)

Version 1.0.1.0:

ID: 248290/ Support ID: 400052453
7EC020.61-2 kann gegen andere CPU's ausgetauschtwerden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8826_1.fp(100)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo