DWL@DWL10000085200
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.4.0 | * | 23.07.2013 | 656 KB | EXE | AS3.0_HW_7EC020.60-2.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (7EC020.60-2) Revisionsinformationen 7EC020.60-2 Version 1.0.4.0: ID: 299030 / Support ID: 400069917 Verbesserte Immunität des CAN-IF gegen Spannungseinbrüche auf der Modulversorgung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8825_1.fp(107), 1\8825_2.fp(107) Version 1.0.3.0: ID: 270690 / Support ID: 400074839 Modbus TCP funktioniert jetzt auf 7EC020.60-2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8825_1.fp(100) Version 1.0.2.0: ID: 240670/ Support ID: 400052453 7EC020.60-2 kann gegen andere CPU's ausgetauschtwerden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8825_1.fp(100) Version 1.0.1.0: ID: 188355 / Support ID: 400009563 VNC kann wieder angehängt werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\8825_1.fp(100) |
|||||